Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171278 |
2171279 |
2171280 |
2171281 |
2171282 |
2171283 |
2171284 |
2171285 |
2171286 |
2171287 |
2171288 |
2171289 |
2171290 |
2171291 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | RJ45 8(4) | |
33.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | RJ45 8(4) | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | RJ45 8(4) | |
40.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | RJ45 8(4) | |
47.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | RJ45 8(4) | |
64.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | RJ45 8(4) | |
98.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | RJ45 8(4) | |
20.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | - | |
22.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | |
25.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | |
29.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | |
36.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | |
52.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | |
86.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Schutzgrad (IP) | IP20 | NVP-Wert | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5 |
Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften