Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171214 |
2171215 |
2171216 |
2171217 |
2171218 |
2171219 |
2171220 |
2171221 |
2171222 |
2171223 |
2171224 |
2171225 |
2171226 |
2171227 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | ||
31.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | ||
34.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | ||
36.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | ||
41.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
52.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
76.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | ||
31.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | ||
32.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | ||
34.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | ||
37.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | ||
41.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
53.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
77.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 63 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5 | Pinbelegung | 1:1 |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz |
Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff | Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt |
Verriegelungshebel | Wahr | Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften