Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170888/100 |
2170888/1000 |
2170888/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
797.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | |
7,979.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
3,989.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | CAT5 | Leitergröße | AWG22(0.32sq) | Anzahl der Adern | 4 Kern (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Kabelaußendurchmesser(mm) | 6.0 bis 6.9 | Farbe | Grün / Hellgrün | Mantelmaterial | PUR |
NVP-Wert | 63 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | vierfach | Außendurchmesser ca. | 6,5 | AWG Größe | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften