Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | - | falsch | ||
85.84 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | - | falsch | ||
858.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | - | falsch | ||
429.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | - | falsch | ||
46.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | 2.5 | wahr | ||
92.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | 1.5 | wahr | ||
921.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | 2.5 | wahr | ||
276.52 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 300 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | 2.5 | wahr | ||
460.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | keine | 2.5 | wahr | ||
51.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 2 | 8 | keine | 1.5 | wahr | ||
103.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 8 | keine | 1.5 | wahr | ||
1,038.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8 | keine | 1.5 | wahr | ||
311.67 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 300 | 1 | 2 | 8 | keine | 1.5 | wahr | ||
519.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 8 | keine | 2.5 | wahr | ||
54.35 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | 2.5 | wahr | ||
108.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | 2.5 | wahr | ||
1,086.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | 2.5 | wahr | ||
543.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | 4 | wahr | ||
58.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | 4 | wahr | ||
117.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | 4 | wahr | ||
1,174.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | 4 | wahr | ||
587.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | 6 | wahr | ||
89.91 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 8.8 | vorhanden | 6 | wahr | ||
179.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.8 | vorhanden | 6 | wahr | ||
1,798.24 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.8 | vorhanden | 6 | wahr | ||
899.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.8 | vorhanden | 2.5 | wahr |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Sonstige | Nennspannung UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 60 | Betriebstemperatur, flexibel | 60 |
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Nennquerschnitt konzentrischer Leiter
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften