H07RN8-F

H07RN8-F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
· Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
· Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN8-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität

Anwendung
· Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich
· Hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Typische Verwendungsbereiche sind Werkzeugmaschinen oder Tauchpumpen
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen Speziell auch für den Einsatz unter Wasser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1600600/100
1600600/1000
1600600/500
1600601/100
1600601/1000
1600601/500
1600602/100
1600602/1000
1600602/500
1600604/50
1600604/1000
1600604/500
1600606/100
1600606/1000
1600606/500
1600607/100
1600607/1000
1600607/500
1600609/100
1600609/1000
1600609/500
1600610/100
1600610/1000
1600610/500
1600611/50
1600611/1000
1600611/500
1600612/50
1600612/1000
1600612/500
1600613/1000
1600613/500
1600614/1000
1600614/500
1600615/1000
1600615/500
1600616/1000
1600616/500
1600620/50
1600620/1000
1600620/500
1600621/50
1600621/1000
1600621/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter Nennquerschnitt konzentrischer Leiter Aderidentifikation

154.89 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100419keine 2.5Farbe

1,548.80 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000419keine 2.5Farbe

774.40 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500419keine 2.5Farbe

216.58 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100619.8keine 2.5Farbe

2,165.87 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000619.8keine 2.5Farbe

1,082.93 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500619.8keine 6Farbe

341.27 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010010111.9keine 2.5Farbe

3,412.65 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100010111.9keine 2.5Farbe

1,706.34 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050010111.9keine 6Farbe

363.60 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105025115.8keine 10Farbe

7,271.91 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100025115.8keine 6Farbe

3,635.94 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050025115.8keine 10Farbe

198.04 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 101001.5311.9vorhanden10Farbe

1,980.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.5311.9vorhanden50Farbe

990.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5311.9vorhanden50Farbe

293.13 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101002.5314vorhanden70Farbe

2,931.20 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.5314vorhanden70Farbe

1,465.60 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 105002.5314vorhanden50Farbe

250.08 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001.5413.1vorhanden50Farbe

2,500.87 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001.5413.1vorhanden50Farbe

1,250.43 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.5413.1vorhanden10Farbe

380.31 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 101002.5415.5vorhanden10Farbe

3,802.99 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.5415.5vorhanden10Farbe

1,901.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.5415.5vorhanden16Farbe

262.93 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 10504417.9vorhanden25Farbe

5,258.19 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010004417.9vorhanden25Farbe

2,629.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105004417.9vorhanden25Farbe

399.33 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10506420vorhanden35Farbe

7,986.78 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010006420vorhanden35Farbe

3,993.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105006420vorhanden95Farbe

12,832.97 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100010426.5vorhanden95Farbe

6,416.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050010426.5vorhanden70Farbe

17,949.89 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100016430.1vorhanden70Farbe

8,974.96 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050016430.1vorhanden10Farbe

28,302.06 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100025436.6vorhanden16Farbe

14,151.04 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050025436.6vorhanden16Farbe

39,403.03 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100035441.4vorhanden16Farbe

19,701.52 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050035441.4vorhanden16Farbe

298.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.5718.7vorhanden25Ziffern

5,977.37 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.5718.7vorhanden16Ziffern

2,988.68 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 105001.5718.7vorhanden25Ziffern

451.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502.5721.8vorhanden35Ziffern

9,033.36 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.5721.8vorhanden25Ziffern

4,516.69 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 105002.5721.8vorhanden35Ziffern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel Sonstige Nennspannung UO 450
Nennspannung U 750 Betriebstemperatur, fest montiert 60 Betriebstemperatur, flexibel 60
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung Sonstige
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung falsch

Technischer Support