Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | Aderidentifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 11.9 | 50 | Farbe | |
265.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 11.9 | 35 | Farbe | |
2,651.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 11.9 | 50 | Farbe | |
795.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 11.9 | 50 | Farbe | |
1,325.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 11.9 | 50 | Farbe | |
196.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 13.1 | 70 | Farbe | |
393.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 13.1 | 70 | Farbe | |
3,929.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 13.1 | 70 | Farbe | |
1,964.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 13.1 | 70 | Farbe | |
229.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 14.4 | 70 | Farbe | |
458.99 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 14.4 | 70 | Farbe | |
4,589.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 14.4 | 70 | Farbe | |
2,294.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 14.4 | 70 | Farbe | |
664.59 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 14 | 21.3 | - | Ziffern | |
13,291.80 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 14 | 21.3 | 70 | Ziffern | |
6,645.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 14 | 21.3 | - | Ziffern | |
15,931.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 26.3 | - | Ziffern | |
7,965.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 26.3 | - | Ziffern | |
197.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 14 | - | Farbe | |
395.07 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 14 | - | Farbe | |
3,950.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 14 | - | Farbe | |
1,975.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 14 | - | Farbe | |
246.82 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 15.5 | - | Farbe | |
493.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 15.5 | - | Farbe | |
4,936.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 15.5 | - | Farbe | |
2,468.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 15.5 | - | Farbe | |
306.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 17 | - | Farbe | |
612.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 17 | - | Farbe | |
6,125.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 17 | - | Farbe | |
3,062.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 17 | - | Farbe | |
546.42 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 2.5 | 7 | 21.8 | - | Ziffern | |
10,928.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 21.8 | - | Ziffern | |
5,464.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 21.8 | - | Ziffern | |
17,878.28 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 14 | 25 | - | Ziffern | |
8,939.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 14 | 25 | - | Ziffern | |
345.51 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 4 | 17.9 | - | Farbe | |
6,910.04 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 4 | 17.9 | - | Farbe | |
3,455.01 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 4 | 17.9 | - | Farbe | |
440.19 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 5 | 19.9 | 2,5 | Farbe | |
8,803.78 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 5 | 19.9 | 2,5 | Farbe | |
4,401.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 5 | 19.9 | 4 | Farbe | |
523.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 6 | 4 | 20 | 4 | Farbe | |
10,478.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 4 | 20 | 4 | Farbe | |
5,239.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 6 | 4 | 20 | 4 | Farbe | |
611.84 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 5 | 22.2 | 6 | Farbe | |
12,236.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 5 | 22.2 | 6 | Farbe | |
6,118.41 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 5 | 22.2 | 6 | Farbe | |
17,375.74 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 4 | 26.5 | - | Farbe | |
8,687.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 4 | 26.5 | - | Farbe | |
19,711.79 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 5 | 29.1 | - | Farbe | |
9,855.91 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 5 | 29.1 | - | Farbe | |
26,924.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 16 | 4 | 30.1 | - | Farbe | |
13,462.22 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 16 | 4 | 30.1 | - | Farbe | |
38,379.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 4 | 36.6 | - | Farbe | |
19,189.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 4 | 36.6 | - | Farbe | |
51,145.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 35 | 4 | 41.1 | - | Farbe | |
25,572.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 4 | 41.1 | - | Farbe | |
67,799.81 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 4 | 47.5 | - | Farbe | |
33,899.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 4 | 47.5 | - | Farbe |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Sonstige | Schutzleiter | vorhanden |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung UO | 450 | Nennspannung U | 750 | Betriebstemperatur, fest montiert | 70 |
Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennquerschnitt konzentrischer Leiter
Aderidentifikation
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften