Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Fasertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,255.67 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
7,693.00 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
9,043.67 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
15,724.67 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
6,893.67 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
6,893.67 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
8,863.33 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
10,346.00 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
8,534.33 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
8,534.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
11,660.33 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
14,281.33 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
5,830.67 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | ||
5,830.67 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 8 | 8 | OS2 | Einzelmodus | ||
7,220.00 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | 9,6 | 12 | 12 | OS2 | Einzelmodus | ||
8,209.00 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | 12,6 | 24 | 24 | OS2 | Einzelmodus |
Loading...
Länge(m) | 2000 | Farbe Außenmantel | schwarz | Flammhemmend | gemäß EN 60332-1-2 |
---|---|---|---|---|---|
Armierung | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Material äußere Hülle | Sonstige |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr | Wasserblockierung in Längsrichtung | wahr |
Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr | Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | Zentralrohr |
Kabel metallfrei | falsch | Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Fasertyp
Optionale Eigenschaften