Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26640924/3200 |
26640948/2100 |
26640996/2100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,338.13 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 3200 | 9,7 | 24 | 24 | ||
6,847.05 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 2100 | 10,9 | 48 | 48 | ||
11,033.05 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 2100 | 12,4 | 96 | 96 |
Loading...
Anwendung | Außen | Faserkategorie | OS2 | Farbe Außenmantel | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flammhemmend | keine | Fasertyp | Einzelmodus | Armierung | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Material äußere Hülle | PE | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr |
Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | Lose Bündelader | Kabel metallfrei | wahr |
Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Optionale Eigenschaften