HITRONIC® HQA-Plus Aerial Cable

HITRONIC® HQA-Plus Aerial Cable

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz
· Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung
· Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung
· Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt

Anwendung
· PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
· Speziell für den Einsatz im Außenbereich
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26644912/3200
26644924/3200
26644948/2100
26644972/2100
26644996/2100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr Armierung

15,314.67 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 10320012,81212falsch

13,170.13 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 10320012,82424wahr

9,171.75 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 10210013,74848wahr

11,631.55 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 10210013,77272wahr

12,829.25 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 10210015,39696wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Außen Faserkategorie OS2 Farbe Außenmantel schwarz
Flammhemmend keine Fasertyp Einzelmodus Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch
Material äußere Hülle PE Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung wahr Zugentlastung wahr
Art der Röhre Lose Bündelader Kabel metallfrei wahr Einblastechnik falsch
Mit Nagetierschutz falsch

Technischer Support