HITRONIC® HQW-Plus Armoured Outdoor Cable

HITRONIC® HQW-Plus Armoured Outdoor Cable

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
· Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung
· Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz
· Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz
· In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM3, OS2) erhältlich
· Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung

Anwendung
· PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
· Für WAN-Netzwerke geeignet
· Speziell für den Einsatz im Außenbereich
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
· Hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Direkt erdverlegbar
· Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27920104/2000
27920108/2000
27920112/2000
27920124/2000
27920204/2000
27920208/2000
27920212/2000
27920224/2000
27920304/2000
27920308/2000
27920312/2000
27920324/2000
27920904/2000
27920908/2000
27920912/2000
27920924/2000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr Faserkategorie Flammhemmend Fasertyp

4,141.00 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 109,644OM1keineMultimodus 62.5/125

5,517.67 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 109,688OM1keineMultimodus 62.5/125

6,787.67 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 109,61212OM1keineMultimodus 62.5/125

11,635.67 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 1012,62424OM1keineMultimodus 62.5/125

4,126.67 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 109,644OM2keineMultimodus 50/125

4,840.67 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 109,688OM2keineMultimodus 50/125

6,056.00 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 109,61212OM2keineMultimodus 50/125

6,639.00 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 1012,62424OM2keineMultimodus 50/125

4,989.00 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 109,644OM3keineMultimodus 50/125

7,258.00 €

1 Verfügbar 58 Arbeitstage 109,688OM3keineMultimodus 50/125

9,382.00 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 109,61212OM3keineMultimodus 50/125

17,178.33 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 1012,62424OM3keineMultimodus 50/125

3,445.33 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 109,644OS2keineEinzelmodus

4,228.33 €

1 Verfügbar 53 Arbeitstage 109,688OS2keineEinzelmodus

4,346.67 €

1 Verfügbar 53 Arbeitstage 109,61212OS2keineEinzelmodus

6,124.00 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 1012,62424OS2gemäß EN 60332-1-2Einzelmodus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Außen Länge(m) 2000 Farbe Außenmantel schwarz
Armierung wahr Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Material äußere Hülle PE
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Wasserblockierung in Längsrichtung wahr
Wasserblockierung in Radialrichtung wahr Zugentlastung wahr Art der Röhre Zentralrohr
Kabel metallfrei falsch Einblastechnik falsch Mit Nagetierschutz falsch

Technischer Support