HITRONIC® HRM-FD Cable

HITRONIC® HRM-FD Cable

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Ausführungen für Schleppketteneinsatz
· Montagefreundlich durch kompakten Aufbau, hohe Flexibilität, robusten Mantel und kleine Biegeradien
· Geeignet für Feldkonfektion
· Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung

Anwendung
· In vertikalen Installationen
· Als Bindeglied zwischen bewegten Teilen
· Für hochflexible industrielle Anwendungen
· Im Innen- und Außenbereich
· Industrie-Umgebung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26300102/3150
26300104/3150
26300108/3150
26300112/3150
26300202/3150
26300208/4200
26300212/3150
26300302/3150
26300308/3150
26300312/2000
26300402/3150
26300404/3150
26300408/3150
26300412/3150
26300902/3150
26300908/3150
26300912/3150
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr Faserkategorie Fasertyp

17,329.20 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1031507,822OM1Multimodus 62.5/125

21,051.98 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1031507,844OM1Multimodus 62.5/125

35,135.63 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage 10315010,488OM1Multimodus 62.5/125

42,182.18 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 103150131212OM1Multimodus 62.5/125

16,942.80 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1031507,822OM2Einzelmodus

43,451.80 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 10420010,488OM2Einzelmodus

43,852.73 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 103150131212OM2Einzelmodus

19,158.83 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1031507,822OM3Multimodus 50/125

37,924.43 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10315010,488OM3Multimodus 50/125

32,778.67 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 102000131212OM3Multimodus 50/125

16,942.80 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1031507,822OM4Multimodus 50/125

26,151.30 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1031507,844OM4Multimodus 50/125

35,576.63 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10315010,488OM4Multimodus 50/125

43,528.28 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 103150131212OM4Multimodus 50/125

16,417.80 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1031507,822OS2Einzelmodus

29,579.55 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10315010,488OS2Einzelmodus

39,615.45 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 103150131212OS2Einzelmodus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Flammhemmend keine Armierung falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Material äußere Hülle PUR (Polyurethan) Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung wahr
Zugentlastung wahr Art der Röhre eng Kabel metallfrei wahr
Einblastechnik falsch Mit Nagetierschutz falsch

Technischer Support