Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Fasertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,120.50 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 4 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
4,241.00 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 4 | 4 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
2,786.00 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 8 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
5,572.00 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 8 | 8 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
3,260.50 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
6,521.00 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 12 | 12 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
4,875.17 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 24 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
9,750.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 24 | 24 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | ||
- | 4,560.33 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 4 | 4 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
5,224.33 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 8 | 8 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
2,817.17 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
5,634.33 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 12 | 12 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
4,038.67 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 24 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
8,077.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 24 | 24 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
2,532.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 4 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
5,064.67 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 4 | 4 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
3,229.17 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 8 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
6,458.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 8 | 8 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
4,038.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
8,077.33 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
6,173.17 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 24 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
12,346.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 24 | 24 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
1,595.00 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | ||
3,190.00 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | ||
1,693.83 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 8 | OS2 | Einzelmodus | ||
3,387.67 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 8 | 8 | OS2 | Einzelmodus | ||
1,791.83 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12 | OS2 | Einzelmodus | ||
3,583.67 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 12 | 12 | OS2 | Einzelmodus | ||
2,280.17 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 24 | OS2 | Einzelmodus | ||
4,560.33 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 10 | 2000 | 24 | 24 | OS2 | Einzelmodus |
Loading...
Außendurchmesser ca. | 9,6 | Farbe Außenmantel | grün | Flammhemmend | gemäß EN 60332-1-2 |
---|---|---|---|---|---|
Armierung | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Material äußere Hülle | Sonstige |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr | Wasserblockierung in Längsrichtung | wahr |
Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr | Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | Zentralrohr |
Kabel metallfrei | falsch | Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Fasertyp
Optionale Eigenschaften