Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26600224/2000 |
26600248/2000 |
26600324/4000 |
26600348/4000 |
26600924/1000 |
26600924/4000 |
26600948/1000 |
26600948/4000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Fasertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,281.00 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 2000 | 24 | 24 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
13,250.67 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 2000 | 48 | 48 | OM2 | Multimodus 50/125 | ||
28,602.00 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 4000 | 24 | 24 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
52,379.33 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 4000 | 48 | 48 | OM3 | Multimodus 50/125 | ||
2,750.67 € | 1 | Verfügbar | 58 Arbeitstage | 10 | 1000 | 24 | 24 | OS2 | Einzelmodus | ||
11,002.67 € | 1 | Verfügbar | 58 Arbeitstage | 10 | 4000 | 24 | 24 | OS2 | Einzelmodus | ||
3,876.50 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 1000 | 48 | 48 | OS2 | Einzelmodus | ||
15,506.00 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 4000 | 48 | 48 | OS2 | Einzelmodus |
Loading...
Anwendung | Außen | Außendurchmesser ca. | 11 | Farbe Außenmantel | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flammhemmend | keine | Armierung | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch |
Material äußere Hülle | PE | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Wasserblockierung in Längsrichtung | wahr | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr | Zugentlastung | wahr |
Art der Röhre | Lose Bündelader | Kabel metallfrei | wahr | Einblastechnik | wahr |
Mit Nagetierschutz | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Fasertyp
Optionale Eigenschaften