HITRONIC® HVN-Mini Cable

HITRONIC® HVN-Mini Cable

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kompakte Abmessungen
· Geeignet zum Einblasen in Leer-Rohrsysteme
· UV-beständiglängs- und querwasserdicht
· Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung

Anwendung
· Verlegeart: für das Einziehen und Einblasen in Leerrohrsysteme (Ducts)
· Backbone-Bereich, FTTH-Anwendungen
· Telekommunikationsnetzwerk
· Für Installationen durch Einblasen
· WAN-Verbindungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26609912/4000
26609924/4000
26609944/4000
26609948/4000
26609972/4000
26609996/4000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr

4,567.33 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 105,81212

6,424.67 €

1 Verfügbar 73 Arbeitstage 105,82424

23,301.33 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 108144144

12,981.33 €

1 Verfügbar 73 Arbeitstage 105,84848

12,568.00 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 105,87272

16,870.00 €

1 Verfügbar 73 Arbeitstage 107,29696

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Außen Länge(m) 4000 Faserkategorie OS2
Farbe Außenmantel schwarz Flammhemmend keine Fasertyp Einzelmodus
Armierung falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Material äußere Hülle PE
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Wasserblockierung in Längsrichtung wahr
Wasserblockierung in Radialrichtung wahr Zugentlastung wahr Art der Röhre Lose Bündelader
Kabel metallfrei wahr Einblastechnik wahr Mit Nagetierschutz wahr

Technischer Support