HITRONIC® HVW Armoured Outdoor Cable

HITRONIC® HVW Armoured Outdoor Cable

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung
· Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz
· Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz
· Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen montagefreundliche Leitungsverlegung
· Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung
· Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt

Anwendung
· PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
· Für WAN-Netzwerke geeignet
· Speziell für den Einsatz im Außenbereich
· Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
· Hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Direkt erdverlegbar
· Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen
· Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26900924/2000
26900944/4000
26900948/4000
26900972/4000
26900996/4000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Länge
(m)
Außendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr

4,623.00 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10Außen2000102424

27,732.00 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 10Außen400018,5144144

13,526.67 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 10Außen400012,54848

14,814.67 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 10-4000167272

18,610.67 €

1 Verfügbar 58 Arbeitstage 10-4000169696

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Faserkategorie OS2 Farbe Außenmantel schwarz Flammhemmend keine
Fasertyp Einzelmodus Armierung wahr Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch
Material äußere Hülle PE Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung wahr Zugentlastung wahr
Art der Röhre Lose Bündelader Kabel metallfrei falsch Einblastechnik falsch
Mit Nagetierschutz wahr

Technischer Support