HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications

HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung

Anwendung
· Zur festen Verlegung (Übertragungsstrecke max 100 m)
· Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
· Gute chemische Beständigkeit und bedingt ölbeständig
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
· Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28052702/100
28052702/1000
28052702/2000
28052702/500
28351702/100
28351702/1000
28351702/500
28352702/100
28352702/1000
28352702/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Länge
(m)
Außendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr Faserkategorie Farbe Außenmantel Flammhemmend Fasertyp Armierung Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) Material äußere Hülle Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Wasserblockierung in Längsrichtung Wasserblockierung in Radialrichtung Zugentlastung Art der Röhre Kabel metallfrei Einblastechnik Mit Nagetierschutz

1,021.97 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10Innen1007,222OP2grüngemäß EN 60332-1-2Multimodus 200/300falschwahrPVCfalschfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

10,219.67 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10Innen10007,222OP2grüngemäß EN 60332-1-2Multimodus 200/300falschwahrPVCfalschfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

20,439.33 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10-2000-------------------

5,109.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Innen5007,222OP2grüngemäß EN 60332-1-2Multimodus 200/300falschwahrPVCfalschfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

1,510.00 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10Innen1008,822OP2grünkeineMultimodus 200/300falschwahrPUR (Polyurethan)wahrfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

15,100.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innen10008,822OP2grünkeineMultimodus 200/300falschwahrPUR (Polyurethan)wahrfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

7,550.00 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10Innen5008,822OP2grünkeineMultimodus 200/300falschwahrPUR (Polyurethan)wahrfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

1,180.62 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10Innen1008,822OP2grüngemäß EN 60332-1-2Multimodus 200/300falschwahrPVCfalschfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

11,806.17 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10Innen10008,822OP2grüngemäß EN 60332-1-2Multimodus 200/300falschwahrPVCfalschfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

5,903.08 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10Innen5008,822OP2grüngemäß EN 60332-1-2Multimodus 200/300falschwahrPVCfalschfalschfalschwahrwahrengwahrfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Technischer Support