Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28320702/100 |
28320702/1000 |
28320702/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,055.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
10,556.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | ||
5,278.17 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Anwendung | Innen | Außendurchmesser ca. | 8,8 | Anzahl der Fasern | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern pro Rohr | 2 | Faserkategorie | OP2 | Farbe Außenmantel | orange |
Flammhemmend | keine | Fasertyp | Multimodus 200/300 | Armierung | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Material äußere Hülle | PUR (Polyurethan) | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr |
Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | eng | Kabel metallfrei | wahr |
Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Optionale Eigenschaften