Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications

HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications
  • HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications
  • HITRONIC® POF cables for PROFINET Applications
  • Mengenrabatt

PROFINET konforme optische Lichtwellenleiter entsprechend Typ B und C mit 2P980/1000 POF Zwillingsader, farbkodiert; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
Kunststofffaser als Duplex-Kabelausführung mit PUR-Mantel für PROFINET-Anwendung Typ B oder C
PROFINET-konform - Typ B oder Typ C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28051002/100
28051002/1000
28051002/500
28052002/100
28052002/1000
28052002/500
28351002/100
28351002/1000
28351002/500
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca. Flammhemmend Material äußere Hülle Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)

1,092.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101008keinePUR (Polyurethan)wahr

10,924.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010008keinePUR (Polyurethan)wahr

5,462.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105008keinePUR (Polyurethan)wahr

785.13 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101007,8gemäß EN 60332-1-2PVCfalsch

7,851.33 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010007,8gemäß EN 60332-1-2PVCfalsch

3,925.67 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105007,8gemäß EN 60332-1-2PVCfalsch

1,104.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101008keinePUR (Polyurethan)wahr

11,045.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010008keinePUR (Polyurethan)wahr

5,522.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105008keinePUR (Polyurethan)wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Innen Anzahl der Fasern 2 Anzahl der Fasern pro Rohr 2
Faserkategorie OP1 Farbe Außenmantel grün Fasertyp Multimodus 980/1000
Armierung falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung wahr Zugentlastung wahr
Art der Röhre eng Kabel metallfrei wahr Einblastechnik falsch
Mit Nagetierschutz falsch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support