HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung
· Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt

Anwendung
· PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
· Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Aufgrund des PE-Außenmantels für starke mechanische Beanspruchung geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28000002/100
28000002/1000
28000002/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)

155.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

1,554.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

777.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Innen Außendurchmesser ca. 2,2 Anzahl der Fasern 2
Anzahl der Fasern pro Rohr 2 Faserkategorie OP1 Farbe Außenmantel schwarz
Flammhemmend keine Fasertyp Multimodus 980/1000 Armierung falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Material äußere Hülle PE Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung falsch
Zugentlastung falsch Art der Röhre eng Kabel metallfrei wahr
Einblastechnik falsch Mit Nagetierschutz falsch

Technischer Support