HITRONIC® POF DUPLEX CABLE

HITRONIC® POF DUPLEX CABLE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung
· Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt

Anwendung
· PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
· PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Für den flexiblen Einsatz
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28020002/100
28020002/1000
28020002/500
28030002/100
28030002/1000
28030002/500
28320002/100
28320002/1000
28320002/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.

243.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101005,5

2,431.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010005,5

1,215.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105005,5

479.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101008

4,797.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010008

2,398.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105008

460.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101006

4,605.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010006

2,302.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105006

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Innen Anzahl der Fasern 2 Anzahl der Fasern pro Rohr 2
Faserkategorie OP1 Farbe Außenmantel orange Flammhemmend keine
Fasertyp Multimodus 980/1000 Armierung falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr
Material äußere Hülle PUR (Polyurethan) Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung wahr Zugentlastung wahr
Art der Röhre eng Kabel metallfrei wahr Einblastechnik falsch
Mit Nagetierschutz falsch

Technischer Support