Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28020001/100 |
28020001/1000 |
28020001/500 |
28320001/100 |
28320001/1000 |
28320001/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 5,5 | 1 | 1 | ||
1,725.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5,5 | 1 | 1 | ||
862.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | 5,5 | 1 | 1 | ||
213.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 2 | 2 | ||
2,133.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 2 | 2 | ||
1,066.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 2 | 2 |
Loading...
Anwendung | Innen | Faserkategorie | OP1 | Farbe Außenmantel | orange |
---|---|---|---|---|---|
Flammhemmend | keine | Fasertyp | Multimodus 980/1000 | Armierung | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Material äußere Hülle | PUR (Polyurethan) | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr |
Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | eng | Kabel metallfrei | wahr |
Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Optionale Eigenschaften