Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Anzahl der Verseilelemente | Aderindentifikation | Verseilelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 6 | 2 | Farbe | vierfach | |
756.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 6 | 2 | Farbe | vierfach | |
378.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 6 | 2 | Farbe | vierfach | |
135.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 8 | 8.5 | 4 | Farbe + Ringe | paarweise | |
1,359.88 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 8.5 | 4 | Farbe + Ringe | paarweise | |
339.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 8 | 8.5 | 4 | Farbe + Ringe | paarweise | |
679.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 8.5 | 4 | Farbe + Ringe | paarweise | |
253.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 11 | 8 | Farbe + Ringe | paarweise | |
2,538.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 11 | 8 | Farbe + Ringe | paarweise | |
634.72 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 11 | 8 | Farbe + Ringe | paarweise | |
1,269.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 11 | 8 | Farbe + Ringe | paarweise | |
327.56 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 24 | 13 | 12 | Farbe + Ringe | paarweise | |
3,275.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 24 | 13 | 12 | Farbe + Ringe | paarweise | |
818.92 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 24 | 13 | 12 | Farbe + Ringe | paarweise | |
1,637.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 24 | 13 | 12 | Farbe + Ringe | paarweise | |
424.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 32 | 14.5 | 16 | Farbe + Ringe | paarweise | |
4,247.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 32 | 14.5 | 16 | Farbe + Ringe | paarweise | |
1,061.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 32 | 14.5 | 16 | Farbe + Ringe | paarweise | |
2,123.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 32 | 14.5 | 16 | Farbe + Ringe | paarweise | |
513.65 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 40 | 16 | 20 | Farbe + Ringe | paarweise | |
5,136.46 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 40 | 16 | 20 | Farbe + Ringe | paarweise | |
1,284.12 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 40 | 16 | 20 | Farbe + Ringe | paarweise | |
2,568.23 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 40 | 16 | 20 | Farbe + Ringe | paarweise | |
1,005.97 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 80 | 22 | 40 | Farbe + Ringe | paarweise | |
10,059.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 80 | 22 | 40 | Farbe + Ringe | paarweise | |
2,514.92 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 80 | 22 | 40 | Farbe + Ringe | paarweise | |
5,029.83 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 80 | 22 | 40 | Farbe + Ringe | paarweise |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | grau | Material äußerer Mantel | PVC | Durchmesser Leiter | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv |
Aderisolierung | PVC | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | Folie |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilung | Bündel | Halogenfrei (nach EN 5026722) | falsch |
Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Anzahl der Verseilelemente
Aderindentifikation
Verseilelement
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften