J-H (ST) H...BD

J-H (ST) H...BD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
· Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt

Anwendung
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
· Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
· Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30017787/100
30017787/1000
30017787/500
30017788/100
30017788/1000
30017788/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Anzahl der Verseilelemente

125.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100491

1,255.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000491

627.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500491

222.47 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101008112

2,224.60 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 1010008112

1,112.30 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105008112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel grau Material Außenmantel Sonstige Durchmesser Leiter 0.8
Betriebstemperatur, flexibel 50 Betriebstemperatur, fest montiert 70 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr
Aderidentifikation Farbe + Ringe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 Verseilelement vierfach
Abschirmung über Verseilung Folie Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Schutzhülle keine
Raucharm (nach EN 61034-2) wahr Wasserblockierung Längsrichtung falsch Wasserblockierung radial falsch
Benutzung im Freien erlaubt falsch Verseilung Bündel

Technischer Support