CRIMPZANGE KEB 3550

CRIMPZANGE KEB 3550
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
· Sperrfunktion, die erst nach Vollendung des Pressvorgangs auslöst
· Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
· Für min 80000 Verpressungen getestet

Anwendung
· Miniforce-Werkzeuge zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen von 35 - 50 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61791095

Teilenummer
61791095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

237.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt 50 Kompressionsform Trapezförmige Kompression Bau / Betrieb Mechanisch
Passend für Kabelendhülsen Mit automatischer Rückstellung wahr Mit Feststellvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) wahr
Mit austauschbaren Einsätzen falsch

Sie befinden sich auf der Seite für CRIMPZANGE KEB 3550, die Teilenummer ist 61791095.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61791095.

Technischer Support