Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4560011S/50 |
4560012S/50 |
4560021S/50 |
4560022S/50 |
4560041S/50 |
4560042S/50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennquerschnitt (mm2) | Aderfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.75 | schwarz | |
87.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | schwarz | |
47.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.75 | blau | |
87.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | blau | |
47.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.75 | rot | |
86.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | rot |
Loading...
Länge(m) | 50 | Außendurchmesser ca.(mm) | 4 | Nennspannung U0 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 1000 | Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Aderisolierung | PVC | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | falsch |
Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch | Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch |
Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt(mm2)
Aderfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften