LiY

LiY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
· Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
· Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung

Anwendung
· Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
· Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
· Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
· Für die feste und geschützte Verlegung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4125000S/500
4125001S/500
4125002S/500
4125003S/500
4125005S/500
4125006S/500
4125007S/500
4125008S/500
4125009S/500
4125104S/500
4125105S/500
4125106S/500
4126000S/250
4126001S/250
4126002S/250
4126003S/250
4126005S/250
4126006S/250
4126007S/250
4126008S/250
4126009S/250
4126014S/250
4126104S/250
4126105S/250
4126106S/250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U0 Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Aderfarbe

56.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000,141,149,949,930grüngelb

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970schwarz

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970blau

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970braun

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970gelb

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970grün

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970lila

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,141,149,949,930pink

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970orange

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970rot

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970weiß

56.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.141.149.949.970grau

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970grüngelb

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970schwarz

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970blau

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970braun

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970gelb

42.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102500.251.349.949.970grün

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970lila

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970pink

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970orange

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970dunkelblau

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970rot

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970weiß

42.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102500.251.349.949.970grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Abschirmung über Verseilung falsch Isoliert falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch
Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch Schutzleiter falsch

Technischer Support