MULTI-STANDARD SC 1

MULTI-STANDARD SC 1
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR)
· Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
· Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
· Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
· Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität
· Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung

Anwendung
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
· Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
· Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich
· Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
· Für die feste und geschützte Verlegung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4180400/100
4180401/100
4180402/100
4180403/100
4180404/100
4180405/100
4180406/100
4180409/100
4180414/100
4180414K/3000
4180500/100
4180501/100
4180502/100
4180503/100
4180504/100
4180506/100
4180507/100
4180514/100
4180514K/2500
4180600/100
4180600K/2000
4180601/100
4180602/100
4180603/100
4180604/100
4180605/100
4180606/100
4180609/100
4180614/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
AWG-Größe
(AWG)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Durchmesser Leiter Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Aderfarbe Schutzleiter

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-grüngelbwahr

31.36 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-schwarzwahr

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-blauwahr

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,5-2,5-40-braunwahr

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-rotwahr

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-weißwahr

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-grauwahr

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-orangewahr

31.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.5-70-dunkelblauwahr

1,134.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1030000,5222,50,7987070dunkelblaufalsch

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-grüngelbwahr

42.47 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-schwarzwahr

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-blauwahr

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-braunwahr

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-rotwahr

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-grauwahr

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-lilawahr

42.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.6-70-dunkelblauwahr

1,242.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1025000,75202,60,9787070dunkelblaufalsch

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-2.8-70-grüngelbwahr

1,137.57 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1020001182,811287070grüngelbfalsch

47.85 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001-2.8-70-schwarzwahr

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-2.8-70-blauwahr

47.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001-2.8-70-braunwahr

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-2.8-70-rotwahr

47.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001-2.8-70-weißwahr

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-2.8-70-grauwahr

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-2.8-70-orangewahr

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-2.8-70-dunkelblauwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U0 300 Nennspannung U 500 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilung falsch
Isoliert falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch

Technischer Support