MULTI-STANDARD SC 2.2

MULTI-STANDARD SC 2.2
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
· Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
· Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR)
· Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
· Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
· UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Verbesserte Aderisolation erlaubt Leitertemperaturen von bis zu +90 °C und somit vielzählige Einsatzmöglichkeiten

Anwendung
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
· Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
· Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich
· Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
· Für die feste und geschützte Verlegung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4150101/100
4150102/100
4150103/100
4150104/100
4150105/100
4150114/100
4150201/100
4150202/100
4150204/100
4150205/100
4150214/100
4150301/100
4150301K/2000
4150302/100
4150303/100
4150304/100
4150305/100
4150309/100
4150400/100
4150401/100
4150402/100
4150403/100
4150404/100
4150405/100
4150406/100
4150409/100
4150410/100
4150414/100
4150500/100
4150501/100
4150501K/900
4150502/100
4150503/100
4150504/100
4150506/100
4150509/100
4150600/100
4150601/100
4150601K/600
4150602/100
4150603/100
4150604/100
4150605/100
4150610/100
4150614/100
4150700/100
4150701/100
4150702/100
4150704/100
4150706/100
4150800/100
4150800/500
4150801/100
4150801/500
4150802/100
4150802/500
4150900/100
4150900/500
4150901/100
4150901/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
AWG-Größe
(AWG)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Durchmesser Leiter Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Aderfarbe Schutzleiter

36.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.7-90-schwarzwahr

36.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.5-2.7-90-blauwahr

36.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,5-2,7-40-braunwahr

36.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.7-90-rotwahr

36.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5-2.7-90-weißwahr

36.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.5-2.7-90-dunkelblauwahr

54.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.75-2.9-90-schwarzwahr

54.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.9-90-blauwahr

54.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.9-90-rotwahr

54.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.9-90-weißwahr

54.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75-2.9-90-dunkelblauwahr

58.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-3.1-90-schwarzwahr

1,178.90 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1020001183,111289090schwarzfalsch

58.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-3.1-90-blauwahr

58.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-3,1-40-braunwahr

58.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-3.1-90-rotwahr

58.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-3.1-90-weißwahr

58.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001-3.1-90-orangewahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-grüngelbwahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-schwarzwahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-blauwahr

75.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-braunwahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-rotwahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-weißwahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-grauwahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-orangewahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-gelbwahr

75.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5-3.4-90-dunkelblauwahr

111.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5-4-90-grüngelbwahr

111.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5-4-90-schwarzwahr

1,007.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109002,514417849090schwarzfalsch

111.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5-4-90-blauwahr

111.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5-4-90-braunwahr

111.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5-4-90-rotwahr

111.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5-4-90-grauwahr

111.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5-4-90-orangewahr

159.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004-4.6-90-grüngelbwahr

159.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004-4.6-90-schwarzwahr

955.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106004124,622569090schwarzfalsch

159.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004-4.6-90-blauwahr

159.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004-4.6-90-braunwahr

159.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004-4.6-90-rotwahr

159.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004-4,6-40-weißwahr

159.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004-4.6-90-gelbwahr

159.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101004-4,6-40-dunkelblauwahr

228.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101006-5.1-90-grüngelbwahr

228.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101006-5.1-90-schwarzwahr

228.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101006-5.1-90-blauwahr

228.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101006-5.1-90-rotwahr

228.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101006-5,1-40-grauwahr

410.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010010-6.8-90-grüngelbwahr

2,054.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050010-6.8-90-grüngelbwahr

410.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010010-6.8-90-schwarzwahr

2,054.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050010-6.8-90-schwarzwahr

410.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010010-6,8-40-blauwahr

2,054.42 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1050010-6,8-40-blauwahr

688.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010016-9-90-grüngelbwahr

3,441.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050016-9-90-grüngelbwahr

688.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010016-9-90-schwarzwahr

3,441.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050016-9-90-schwarzwahr

Loading...

Grundlegende Informationen

Nennspannung U0 450 Nennspannung U 750 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilung falsch
Isoliert falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch

Technischer Support