Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 7 | ||
66.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 7 | ||
665.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | ||
332.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 7 | ||
43.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 7.5 | ||
86.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 7.5 | ||
866.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 7.5 | ||
259.82 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 300 | 2.5 | 7.5 | ||
433.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 7.5 | ||
58.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 9 | ||
116.64 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 9 | ||
1,166.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 9 | ||
349.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 4 | 9 | ||
583.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 9 | ||
77.57 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 9.5 | ||
155.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 9.5 | ||
1,551.46 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 9.5 | ||
465.43 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 300 | 6 | 9.5 | ||
775.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 9.5 | ||
117.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 11 | ||
235.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 11 | ||
2,352.89 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 11 | ||
705.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 10 | 11 | ||
1,176.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 11 | ||
173.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 13 | ||
347.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 13 | ||
3,474.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 13 | ||
1,042.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 | 16 | 13 | ||
1,737.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 13 | ||
265.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 15 | ||
5,312.91 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 15 | ||
1,593.87 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 300 | 25 | 15 | ||
2,656.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 15 | ||
352.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 16.5 | ||
7,051.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 35 | 16.5 | ||
3,525.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 16.5 | ||
9,952.96 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 18 | ||
2,985.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 50 | 18 | ||
4,976.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 18 | ||
13,412.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 70 | 20.5 | ||
4,023.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 70 | 20.5 | ||
6,706.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 20.5 | ||
17,565.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 95 | 24 | ||
8,782.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 24 | ||
23,016.51 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 120 | 26 | ||
11,508.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 120 | 26 | ||
28,273.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 150 | 28 | ||
8,482.15 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 300 | 150 | 28 | ||
14,136.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 150 | 28 | ||
33,935.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 185 | 31 | ||
16,967.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 185 | 31 | ||
45,170.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 240 | 34.5 | ||
13,551.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 300 | 240 | 34.5 | ||
22,585.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 240 | 34.5 | ||
28,397.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 300 | 38 |
Loading...
Nennspannung U0 | 1800 | Nennspannung U | 3000 | Betriebstemperatur, fest montiert | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderfarbe | schwarz |
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | falsch |
Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch | Ölbeständig (nach EN 6081121) | wahr |
Schutzleiter | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften