ÖLFLEX® 140

ÖLFLEX® 140

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität
· Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5)
· ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
· Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0011000/100
0011000/1000
0011000/500
0011001/100
0011001/1000
0011001/500
0011002/100
0011002/1000
0011002/500
0011003/100
0011003/1000
0011003/500
0011004/50
0011004/100
0011004/1000
0011004/500
0011005/50
0011005/1000
0011005/500
0011006/50
0011006/1000
0011006/500
0011009/100
0011009/1000
0011009/500
0011010/100
0011010/1000
0011010/500
0011011/100
0011011/1000
0011011/500
0011012/50
0011012/100
0011012/1000
0011012/500
0011013/50
0011013/1000
0011013/500
0011014/50
0011014/1000
0011014/500
0011015/1000
0011015/500
0011018/100
0011018/1000
0011018/500
0011019/100
0011019/1000
0011019/500
0011020/100
0011020/1000
0011020/500
0011021/50
0011021/100
0011021/1000
0011021/500
0011022/50
0011022/1000
0011022/500
0011023/50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)

78.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.536.3

782.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.536.3

391.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.536.3

130.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.557.7

1,301.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.557.7

650.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.557.7

168.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.579.4

1,682.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.579.4

841.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.579.4

271.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.51211.7

2,714.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.51211.7

1,357.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.51211.7

200.00 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500.51813.8

400.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.51813.8

4,000.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.51813.8

2,000.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.51813.8

290.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.52516.6

5,818.28 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 1010000.52516.6

2,909.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.52516.6

391.78 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10500.53419.2

7,835.64 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000.53419.2

3,917.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.53419.2

93.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7536.8

938.85 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.7536.8

469.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7536.8

150.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7558.4

1,504.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.7558.4

752.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7558.4

209.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75710.2

2,094.12 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 1010000.75710.2

1,047.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.75710.2

157.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.751212.4

315.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.751212.4

3,157.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.751212.4

1,578.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751212.4

237.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500.751814.8

4,743.14 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 1010000.751814.8

2,371.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751814.8

334.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500.752517.7

6,695.42 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 1010000.752517.7

3,347.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.752517.7

10,250.73 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000.753420.5

5,125.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.753420.5

105.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100137.2

1,051.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000137.2

525.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500137.2

170.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100158.8

1,705.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000158.8

852.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500158.8

245.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001710.7

2,454.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001710.7

1,227.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001710.7

188.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105011213.2

377.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010011213.2

3,777.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100011213.2

1,888.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011213.2

289.37 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 105011815.6

5,787.20 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 10100011815.6

2,893.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011815.6

396.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105012518.8

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel grau Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Nennspannung U 500
Betriebstemperatur, fest montiert 70 Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderidentifikation Ziffern Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Schutzleiter wahr Abschirmung über Verseilung keine
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement keine

Technischer Support