ÖLFLEX® 450 P

ÖLFLEX® 450 P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
· Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
· Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
· Leitungsverschleiß direkt erkennbar: Haben grobe mechanische Beschädigungen stattgefunden, wird der rote Innenmantel unterhalb des gelben Außenmantels sichtbar

Anwendung
· PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
· Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung für mobile Elektrohandgeräte geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0012101/100
0012101/1000
0012101/500
0012102/100
0012102/1000
0012102/500
0012202/50
0012202/100
0012202/1000
0012202/500
00122033/50
00122033/100
00122033/1000
00122033/500
00122043/50
00122043/100
00122043/1000
00122043/500
0012302/50
0012302/100
0012302/1000
0012302/500
00123043/50
00123043/100
00123043/1000
00123043/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter

249.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100127.8falsch

2,495.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000127.8falsch

1,247.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500127.8falsch

271.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100138.2wahr

2,719.13 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage 101000138.2wahr

1,359.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500138.2wahr

149.80 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10501.539.3wahr

299.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.539.3wahr

2,995.90 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010001.539.3wahr

1,497.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.539.3wahr

200.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501.5410.1wahr

401.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.5410.1wahr

4,018.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001.5410.1wahr

2,009.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5410.1wahr

217.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501.5511wahr

435.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.5511wahr

4,358.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001.5511wahr

2,179.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.5511wahr

253.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10502.5310.6wahr

506.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101002.5310.6wahr

5,064.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010002.5310.6wahr

2,532.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.5310.6wahr

340.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502.5513.4wahr

681.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101002.5513.4wahr

6,819.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010002.5513.4wahr

3,409.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.5513.4wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel gelb Nennspannung U 500 Nennspannung U0 300
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderidentifikation Farbe Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr
Abschirmung falsch

Technischer Support