ÖLFLEX® 540 CP

ÖLFLEX® 540 CP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
· Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
· Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
· Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
· Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
· Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
· Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
· VDE-geprüfte Qualität, speziell für den Außeneinsatz auf Baustellen empfohlen (artikelabhänging)

Anwendung
· Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
· PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
· Für den Außenbereich geeignet
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
· Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
· Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0012752/50
0012752/100
0012752/1000
0012752/500
0012753/100
0012753/1000
0012753/500
0012757/100
0012757/500
0012758/50
0012758/100
0012758/1000
0012758/500
0012761/50
0012761/1000
0012761/500
0012762/50
0012762/100
0012762/1000
0012762/500
0012763/50
0012763/100
0012763/1000
0012763/500
0012766/50
0012766/1000
0012766/500
0012767/50
0012767/100
0012767/1000
0012767/500
0012768/50
0012768/100
0012768/1000
0012768/500
00127553/50
00127553/100
00127553/1000
00127553/500
00127603/50
00127603/100
00127603/1000
00127603/500
00127643/50
00127643/100
00127643/1000
00127643/2000
00127643/500
00127653/50
00127653/100
00127653/1000
00127653/500
00127693/50
00127693/1000
00127693/500
00127703/50
00127703/1000
00127703/500
00127753/50
00127753/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U Nennspannung U0 Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Aderidentifikation Schutzleiter

302.62 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10500.7528.25003009090Farbefalsch

605.25 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000.7528.25003009090Farbefalsch

6,052.45 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010000.7528.25003009090Farbefalsch

3,026.22 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105000.7528.25003009090Farbefalsch

713.45 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000.7538.55003009090Farbewahr

7,134.55 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010000.7538.55003009090Farbewahr

3,567.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7538.55003009090Farbewahr

678.48 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10100128.55003009090Farbefalsch

3,392.30 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10500128.55003009090Farbefalsch

368.66 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1050139.35003009090Farbewahr

737.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100139.35003009090Farbewahr

7,373.45 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000139.35003009090Farbewahr

3,686.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500139.35003009090Farbewahr

649.44 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10501712.65003009090Ziffernwahr

12,988.75 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001712.65003009090Ziffernwahr

6,494.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001712.65003009090Ziffernwahr

378.25 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501.5210.57504509090Farbefalsch

756.52 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001.5210.57504509090Farbefalsch

7,565.12 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001.5210.57504509090Farbefalsch

3,782.55 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.5210.57504509090Farbefalsch

411.25 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501.53117504509090Farbewahr

822.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.53117504509090Farbewahr

8,224.90 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.53117504509090Farbewahr

4,112.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.53117504509090Farbewahr

948.51 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501.5716.67504509090Ziffernwahr

18,970.38 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.5716.67504509090Ziffernwahr

9,485.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.5716.67504509090Ziffernwahr

582.47 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10502.5211.97504509090Farbefalsch

1,164.93 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101002.5211.97504509090Farbefalsch

11,649.32 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010002.5211.97504509090Farbefalsch

5,824.66 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105002.5211.97504509090Farbefalsch

650.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502.5312.57504509090Farbewahr

1,301.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.5312.57504509090Farbewahr

13,018.68 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.5312.57504509090Farbewahr

6,509.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.5312.57504509090Farbewahr

444.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500.75510.25003009090Farbewahr

889.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75510.25003009090Farbewahr

8,899.51 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010000.75510.25003009090Farbewahr

4,449.75 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105000.75510.25003009090Farbewahr

494.10 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501510.85003009090Farbewahr

988.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001510.85003009090Farbewahr

9,881.86 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001510.85003009090Farbewahr

4,940.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001510.85003009090Farbewahr

523.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.54127504509090Farbewahr

1,047.69 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001.54127504509090Farbewahr

10,476.81 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.54127504509090Farbewahr

20,953.64 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1020001,541275045050-40Farbewahr

5,238.42 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.54127504509090Farbewahr

740.71 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10501.5513.77504509090Farbewahr

1,481.45 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101001.5513.77504509090Farbewahr

14,814.48 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010001.5513.77504509090Farbewahr

7,407.23 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.5513.77504509090Farbewahr

754.88 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10502.5414.27504509090Farbewahr

15,097.82 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.5414.27504509090Farbewahr

7,548.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.5414.27504509090Farbewahr

964.82 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10502.5515.77504509090Farbewahr

19,296.31 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010002.5515.77504509090Farbewahr

9,648.16 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105002.5515.77504509090Farbewahr

899.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105044177504509090Farbewahr

17,985.62 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100044177504509090Farbewahr

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel gelb Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderisolierung Polyolefin
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung wahr

Technischer Support