Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.8 | falsch | |
145.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.8 | falsch | |
727.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.8 | falsch | |
81.15 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 6.1 | wahr | |
162.31 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 6.1 | wahr | |
811.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 6.1 | wahr | |
100.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 6.6 | wahr | |
200.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.6 | wahr | |
1,003.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.6 | wahr | |
114.75 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 7.1 | wahr | |
229.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 7.1 | wahr | |
1,147.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 7.1 | wahr | |
158.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 8.5 | wahr | |
316.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 8.5 | wahr | |
1,584.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 8.5 | wahr | |
228.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10 | wahr | |
457.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10 | wahr | |
2,288.13 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10 | wahr | |
337.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 11.8 | wahr | |
674.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.5 | 18 | 11.8 | wahr | |
3,372.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 11.8 | wahr | |
477.21 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 14.1 | wahr | |
954.44 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.5 | 25 | 14.1 | wahr | |
4,772.19 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 14.1 | wahr | |
83.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 6.2 | falsch | |
166.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.2 | falsch | |
833.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | falsch | |
94.97 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.6 | wahr | |
189.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | wahr | |
949.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | wahr | |
110.80 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 7.1 | wahr | |
221.60 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.1 | wahr | |
1,108.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.1 | wahr | |
134.71 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 7.7 | wahr | |
269.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 7.7 | wahr | |
1,347.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 7.7 | wahr | |
175.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.1 | wahr | |
351.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.1 | wahr | |
1,759.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.1 | wahr | |
276.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 10.9 | wahr | |
553.10 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.9 | wahr | |
2,765.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.9 | wahr | |
410.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 13 | wahr | |
820.79 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 13 | wahr | |
4,103.94 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 13 | wahr | |
563.97 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 15.6 | wahr | |
1,127.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 0.75 | 25 | 15.6 | wahr | |
5,639.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 15.6 | wahr | |
90.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 2 | 6.5 | falsch | |
181.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.5 | falsch | |
908.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.5 | falsch | |
106.65 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 3 | 6.9 | wahr | |
213.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.9 | wahr | |
1,066.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 6.9 | wahr | |
132.50 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 4 | 7.5 | wahr | |
265.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 7.5 | wahr | |
1,325.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 7.5 | wahr | |
156.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 5 | 8.3 | wahr | |
313.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.3 | wahr | |
1,569.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.3 | wahr |
Loading...
Farbe Außenmantel | grau | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften