Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.59 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 8,1 | |
415.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 8,1 | |
1,037.97 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 6 | 8,1 | |
281.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 9,7 | |
563.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 9,7 | |
1,409.95 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 10 | 9,7 | |
368.29 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 10,6 | |
736.59 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 16 | 10,6 | |
1,841.43 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 10,6 | |
526.82 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 12 | |
1,053.64 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 12 | |
2,634.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 25 | 12 | |
710.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 14,8 | |
1,420.29 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 14,8 | |
3,550.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 35 | 14,8 | |
951.50 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 50 | 16,8 | |
1,903.02 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 16,8 | |
4,757.53 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 16,8 | |
2,458.28 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 18,5 | |
6,145.70 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 70 | 18,5 | |
12,291.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 18,5 | |
3,129.49 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 95 | 20,9 | |
7,823.72 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 95 | 20,9 | |
15,647.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 20,9 | |
3,816.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 24,1 | |
9,540.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 120 | 24,1 | |
19,081.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 120 | 24,1 | |
4,984.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 26,1 | |
12,460.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 150 | 26,1 | |
24,920.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 150 | 26,1 | |
5,831.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 185 | 28,4 | |
14,577.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 185 | 28,4 | |
29,155.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 185 | 28,4 | |
17,992.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 240 | 31,9 | |
35,985.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 240 | 31,9 | |
20,939.54 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 300 | 33,5 | |
41,879.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 300 | 33,5 |
Loading...
Anzahl der Adern(Core) | 1 | Farbe äußerer Mantel | schwarz | Material äußerer Mantel | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Max. Leitertemperatur | 70 | Nennspannung U0 | 600 | Nennspannung U | 1000 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | PVC |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung | falsch | Abschirmung über Verseilung | wahr |
Verseilung | Rund | Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften