Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 9.2 | |
597.06 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.2 | |
5,970.68 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.2 | |
1,492.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 1.5 | 4 | 9.2 | |
2,985.35 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.2 | |
326.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 10 | |
653.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10 | |
6,535.04 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10 | |
1,633.77 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 1.5 | 5 | 10 | |
3,267.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10 | |
379.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 11 | |
758.69 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 11 | |
7,586.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 11 | |
1,896.72 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 2.5 | 4 | 11 | |
3,793.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 11 | |
431.10 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 12 | |
862.19 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 12 | |
8,621.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 12 | |
2,155.48 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 2.5 | 5 | 12 | |
4,310.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 12 | |
532.08 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 4 | 12.5 | |
1,064.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 4 | 12.5 | |
10,641.74 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 4 | 12.5 | |
2,660.44 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 4 | 4 | 12.5 | |
5,320.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 4 | 12.5 | |
623.13 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 5 | 13.7 | |
1,246.27 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 5 | 13.7 | |
12,462.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 5 | 13.7 | |
3,115.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 4 | 5 | 13.7 | |
6,231.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 5 | 13.7 | |
673.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 4 | 14.3 | |
1,346.38 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 4 | 14.3 | |
13,463.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 4 | 14.3 | |
3,365.96 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 6 | 4 | 14.3 | |
6,731.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 4 | 14.3 | |
794.28 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 5 | 15.7 | |
1,588.59 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 5 | 15.7 | |
15,885.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 5 | 15.7 | |
3,971.45 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 6 | 5 | 15.7 | |
7,942.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 5 | 15.7 | |
1,042.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 4 | 17 | |
2,085.00 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 4 | 17 | |
20,850.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 4 | 17 | |
5,212.51 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 10 | 4 | 17 | |
10,425.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 4 | 17 | |
1,243.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 5 | 18.9 | |
2,487.49 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 5 | 18.9 | |
24,874.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 5 | 18.9 | |
6,218.70 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 10 | 5 | 18.9 | |
12,437.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 5 | 18.9 | |
1,574.42 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 4 | 21.2 | |
3,148.82 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 4 | 21.2 | |
28,973.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 16 | 4 | 21.2 | |
7,872.07 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 4 | 21.2 | |
15,744.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 16 | 4 | 21.2 | |
1,985.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 5 | 23.8 | |
3,970.05 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 5 | 23.8 | |
39,700.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 16 | 5 | 23.8 | |
9,925.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 16 | 5 | 23.8 | |
19,850.22 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 16 | 5 | 23.8 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Aderidentifikation | Ziffern |
Aderisolierung | Polypropylen | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr |
Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften