Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.1 | ||
1,815.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.1 | ||
907.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.1 | ||
304.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.6 | ||
3,048.33 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 9.6 | ||
1,524.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.6 | ||
252.01 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 8.9 | ||
2,520.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 8.9 | ||
1,260.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 8.9 | ||
316.04 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10 | ||
3,160.33 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10 | ||
1,580.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10 | ||
344.94 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 10.7 | ||
3,449.39 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 10.7 | ||
1,724.70 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 10.7 | ||
498.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 11.8 | ||
4,988.61 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 11.8 | ||
2,494.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 11.8 |
Loading...
Farbe Außenmantel | gelb | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Schutzleiter | vorhanden |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung UO | 450 | Nennspannung U | 750 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften