ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6 / 1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6 / 1kV

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
· Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR)
· Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
· Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
· Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
· Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
· Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
· PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1121232/100
1121232/1000
1121232/500
1121233/100
1121233/1000
1121233/500
1121235/100
1121235/1000
1121235/500
1121236/100
1121236/1000
1121236/500
1121237/50
1121237/100
1121237/1000
1121237/500
1121241/50
1121241/100
1121241/1000
1121241/500
1121247/50
1121247/1000
1121247/500
1121251/1000
1121251/500
1121254/1000
1121254/500
1121266/100
1121266/1000
1121266/500
1121267/100
1121267/1000
1121267/500
1121268/100
1121268/1000
1121268/500
1121269/100
1121269/1000
1121269/500
1121270/100
1121270/1000
1121270/500
1121271/50
1121271/100
1121271/1000
1121271/500
1121274/50
1121274/1000
1121274/500
1121280/50
1121280/1000
1121280/500
1121284/1000
1121284/500
1121290/1000
1121290/500
1121306/50
1121306/100
1121306/1000
1121306/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter

202.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75210.5falsch

2,028.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.75210.5falsch

1,014.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.75210.5falsch

227.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75310.9wahr

2,272.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.75310.9wahr

1,136.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.75310.9wahr

253.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.75411.4wahr

2,539.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.75411.4wahr

1,269.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.75411.4wahr

257.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.75411.4falsch

2,578.18 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.75411.4falsch

1,289.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.75411.4falsch

151.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.75512.1wahr

302.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75512.1wahr

3,026.32 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.75512.1wahr

1,513.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.75512.1wahr

184.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.75712.9wahr

368.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.75712.9wahr

3,689.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.75712.9wahr

1,844.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.75712.9wahr

301.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500.751215.8wahr

6,031.53 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000.751215.8wahr

3,015.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751215.8wahr

7,885.94 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000.751818wahr

3,942.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751818wahr

10,551.11 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.752520.7wahr

5,275.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.752520.7wahr

215.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001210.8falsch

2,153.65 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010001210.8falsch

1,076.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001210.8falsch

247.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001311.2wahr

2,474.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001311.2wahr

1,237.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001311.2wahr

244.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001311.2falsch

2,449.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001311.2falsch

1,224.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001311.2falsch

294.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001411.8wahr

2,942.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001411.8wahr

1,471.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001411.8wahr

293.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001411.8falsch

2,931.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001411.8falsch

1,465.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001411.8falsch

166.91 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10501512.6wahr

333.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001512.6wahr

3,338.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001512.6wahr

1,669.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001512.6wahr

207.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10501713.3wahr

4,143.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001713.3wahr

2,071.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001713.3wahr

344.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105011216.4wahr

6,883.05 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10100011216.4wahr

3,441.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011216.4wahr

9,169.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100011818.7wahr

4,584.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011818.7wahr

11,949.94 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10100012521.6wahr

5,974.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050012521.6wahr

133.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501.5211.8falsch

267.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5211.8falsch

2,675.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.5211.8falsch

1,337.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5211.8falsch

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Nennspannung U 1000
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderidentifikation Ziffern Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Abschirmung über Verseilung Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine
Verseilelement keine

Technischer Support