Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,304.83 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 4 | 18.8 | wahr | |
2,609.69 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 4 | 18.8 | wahr | |
26,096.76 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 16 | 4 | 18.8 | wahr | |
13,048.39 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 4 | 18.8 | wahr | |
869.02 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 4 | 16.2 | wahr | |
1,738.03 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 4 | 16.2 | wahr | |
17,380.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 4 | 16.2 | wahr | |
8,690.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 4 | 16.2 | wahr | |
1,094.97 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 5 | 18.1 | wahr | |
2,189.95 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 5 | 18.1 | wahr | |
21,899.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 5 | 18.1 | wahr | |
10,949.74 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 5 | 18.1 | wahr | |
1,640.26 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 5 | 21.2 | wahr | |
3,280.55 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 5 | 21.2 | wahr | |
32,805.46 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 5 | 21.2 | wahr | |
16,402.74 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 5 | 21.2 | wahr | |
2,276.72 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 4 | 23.5 | wahr | |
4,553.42 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 4 | 23.5 | wahr | |
45,534.23 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 4 | 23.5 | wahr | |
22,767.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 4 | 23.5 | wahr | |
2,810.71 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 5 | 26.4 | wahr | |
5,621.43 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 25 | 5 | 26.4 | wahr | |
56,214.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 5 | 26.4 | wahr | |
28,107.15 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 5 | 26.4 | wahr | |
3,017.60 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 4 | 26.6 | wahr | |
6,035.22 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 4 | 26.6 | wahr | |
60,352.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 35 | 4 | 26.6 | wahr | |
30,176.07 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 4 | 26.6 | wahr | |
63.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 5.1 | falsch | |
126.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 5.1 | falsch | |
1,262.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 5.1 | falsch | |
631.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 5.1 | falsch | |
67.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 5.4 | wahr | |
135.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.4 | wahr | |
1,353.19 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.4 | wahr | |
676.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.4 | wahr | |
82.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 5.4 | falsch | |
163.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.4 | falsch | |
1,639.86 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.4 | falsch | |
819.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.4 | falsch | |
86.39 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 5.8 | wahr | |
172.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.8 | wahr | |
1,727.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.8 | wahr | |
863.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.8 | wahr | |
88.87 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 5.8 | falsch | |
177.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 5.8 | falsch | |
1,777.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 5.8 | falsch | |
888.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 5.8 | falsch | |
98.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 6.3 | wahr | |
197.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 6.3 | wahr | |
1,979.06 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 6.3 | wahr | |
989.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 6.3 | wahr | |
133.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 6.9 | wahr | |
267.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 6.9 | wahr | |
2,676.41 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 6.9 | wahr | |
1,338.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 6.9 | wahr | |
279.25 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 9.1 | wahr | |
558.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 9.1 | wahr | |
5,584.96 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 9.1 | wahr | |
2,792.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 9.1 | wahr |
Loading...
Farbe Außenmantel | grau | Material Außenmantel | Sonstige | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-3-24 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften