ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR)
· Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
· Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY
· Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
· Dank kälteflexibler Isolier- und Mantelwerkstoffe für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
· Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich
· Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
· PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
· Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1120730/100
1120730/1000
1120730/500
1120731/100
1120731/1000
1120731/500
1120732/100
1120732/1000
1120732/500
1120733/100
1120733/1000
1120733/500
1120734/100
1120734/1000
1120734/500
1120735/100
1120735/1000
1120735/500
1120736/100
1120736/1000
1120736/500
1120737/100
1120737/1000
1120737/500
1120738/100
1120738/1000
1120738/500
1120739/50
1120739/1000
1120739/500
1120740/100
1120740/1000
1120740/500
1120741/100
1120741/1000
1120741/500
1120742/100
1120742/1000
1120742/500
1120743/100
1120743/1000
1120743/500
1120744/100
1120744/1000
1120744/500
1120745/100
1120745/1000
1120745/500
1120746/100
1120746/1000
1120746/500
1120747/100
1120747/1000
1120747/500
1120748/50
1120748/100
1120748/1000
1120748/500
1120749/50
1120749/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter

67.77 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000,7525,4falsch

677.66 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000,7525,4falsch

338.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7525,4falsch

88.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000,7535,7falsch

880.68 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000,7535,7falsch

440.34 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105000,7535,7falsch

90.40 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000,7535,7wahr

904.02 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000,7535,7wahr

452.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7535,7wahr

112.96 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000,7546,2falsch

1,129.68 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000,7546,2falsch

564.82 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105000,7546,2falsch

111.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7546,2wahr

1,116.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000,7546,2wahr

557.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7546,2wahr

134.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7556,7wahr

1,348.68 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 1010000,7556,7wahr

674.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7556,7wahr

179.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7577,3wahr

1,793.18 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000,7577,3wahr

896.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7577,3wahr

309.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,75129,9wahr

3,092.53 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000,75129,9wahr

1,546.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,75129,9wahr

454.07 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000,751811,7wahr

4,540.64 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000,751811,7wahr

2,270.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,751811,7wahr

322.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500,752513,8wahr

6,444.76 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 1010000,752513,8wahr

3,222.38 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105000,752513,8wahr

78.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100125,7falsch

787.57 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000125,7falsch

393.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500125,7falsch

103.66 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10100136falsch

1,036.68 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 101000136falsch

518.32 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 10500136falsch

102.85 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10100136wahr

1,028.52 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000136wahr

514.24 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500136wahr

131.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100146,5falsch

1,311.96 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000146,5falsch

655.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500146,5falsch

130.29 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10100146,5wahr

1,302.80 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000146,5wahr

651.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500146,5wahr

163.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100157,1wahr

1,636.42 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000157,1wahr

818.21 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500157,1wahr

223.73 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10100178wahr

2,237.31 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000178wahr

1,118.64 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10500178wahr

387.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010011210,5wahr

3,875.44 €

1 Verfügbar 59 Arbeitstage 10100011210,5wahr

1,937.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011210,5wahr

291.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105011812,7wahr

583.17 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010011812,7wahr

5,831.87 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10100011812,7wahr

2,915.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050011812,7wahr

414.34 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105012514,7wahr

8,287.07 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 10100012514,7wahr

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Nennspannung U 500
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderidentifikation Ziffern Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) wahr
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Abschirmung über Verseilung keine Abschirmung über Verseilelement keine
Verseilelement keine

Technischer Support