Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.59 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 2 | 5.7 | falsch | ||
107.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 5.7 | falsch | ||
1,071.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 5.7 | falsch | ||
535.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 5.7 | falsch | ||
65.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 3 | 6 | wahr | ||
130.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 6 | wahr | ||
1,304.90 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6 | wahr | ||
652.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | wahr | ||
66.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 3 | 6 | falsch | ||
133.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 6 | falsch | ||
1,330.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 6 | falsch | ||
665.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 6 | falsch | ||
88.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 4 | 6.5 | wahr | ||
177.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 6.5 | wahr | ||
1,776.75 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6.5 | wahr | ||
888.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 6.5 | wahr | ||
88.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 4 | 6.5 | falsch | ||
177.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 6.5 | falsch | ||
1,779.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 6.5 | falsch | ||
889.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 6.5 | falsch | ||
113.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 5 | 7.1 | wahr | ||
226.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 5 | 7.1 | wahr | ||
2,269.12 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 5 | 7.1 | wahr | ||
1,134.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 5 | 7.1 | wahr | ||
60.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 2 | 6.3 | falsch | ||
120.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 6.3 | falsch | ||
1,203.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 6.3 | falsch | ||
601.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 6.3 | falsch | ||
89.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 6.7 | wahr | ||
178.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 6.7 | wahr | ||
1,781.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 6.7 | wahr | ||
534.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 6.7 | wahr | ||
890.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 6.7 | wahr | ||
114.75 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 7.2 | wahr | ||
229.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 7.2 | wahr | ||
2,294.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 7.2 | wahr | ||
1,147.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 7.2 | wahr | ||
138.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 8.1 | wahr | ||
276.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 8.1 | wahr | ||
2,762.00 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 8.1 | wahr | ||
1,381.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 8.1 | wahr |
Loading...
Farbe Außenmantel | orange | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften