Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 6.9 | ||
2,189.89 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 6.9 | ||
1,094.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 6.9 | ||
246.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | ||
2,467.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | ||
1,233.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | ||
288.72 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
2,887.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
1,443.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | ||
327.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 8.4 | ||
3,279.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 8.4 | ||
1,639.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 8.4 | ||
212.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
424.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
4,249.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
2,124.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.8 | ||
295.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
590.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
5,907.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
2,953.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.3 | ||
422.59 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 13.4 | ||
8,452.14 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 13.4 | ||
4,226.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 13.4 | ||
598.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 15.9 | ||
11,977.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 15.9 | ||
5,988.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 15.9 | ||
635.89 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 30 | 16.5 | ||
12,717.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 30 | 16.5 | ||
6,358.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 30 | 16.5 | ||
251.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
2,511.49 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
1,255.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.3 | ||
279.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.8 | ||
2,798.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.8 | ||
1,399.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.8 | ||
329.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
3,291.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
1,645.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | ||
191.75 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 9 | ||
383.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 9 | ||
3,835.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 9 | ||
1,917.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 9 | ||
259.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.7 | ||
518.42 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.7 | ||
5,184.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.7 | ||
2,592.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.7 | ||
365.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.4 | ||
730.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 12.4 | ||
7,307.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 12.4 | ||
3,653.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.4 | ||
541.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 14.9 | ||
10,834.82 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.9 | ||
5,417.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 14.9 | ||
748.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 17.4 | ||
14,971.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 17.4 | ||
7,485.70 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 17.4 | ||
869.05 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 30 | 18 | ||
17,381.09 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 30 | 18 | ||
8,690.53 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 30 | 18 | ||
298.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 7.7 |
Loading...
Farbe Außenmantel | grau | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften