Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,051.11 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 152 | 10 | 4 | 18.5 | ||
8,128.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 305 | 10 | 4 | 18.5 | ||
16,257.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 10 | 4 | 18.5 | ||
2,408.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 6 | 4 | 15.3 | ||
4,832.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 6 | 4 | 15.3 | ||
9,665.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 6 | 4 | 15.3 | ||
962.82 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 4 | 4 | 12.3 | ||
1,925.66 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 4 | 4 | 12.3 | ||
3,863.96 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 4 | 4 | 12.3 | ||
7,727.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 610 | 4 | 4 | 12.3 | ||
1,159.53 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | 10 | 76 | 4 | 5 | 14.2 | ||
2,319.06 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 4 | 5 | 14.2 | ||
4,653.39 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 4 | 5 | 14.2 | ||
9,306.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 4 | 5 | 14.2 | ||
573.96 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 3 | 9.7 | ||
1,147.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 3 | 9.7 | ||
2,303.37 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 3 | 9.7 | ||
4,606.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 3 | 9.7 | ||
614.14 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 4 | 10.4 | ||
1,228.28 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 4 | 10.4 | ||
2,464.64 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 4 | 10.4 | ||
4,929.31 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 4 | 10.4 | ||
838.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||
1,677.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||
3,365.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||
6,730.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||
980.59 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 7 | 12.4 | ||
1,961.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 2.5 | 7 | 12.4 | ||
3,935.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 2.5 | 7 | 12.4 | ||
7,870.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 2.5 | 7 | 12.4 | ||
427.61 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 1.5 | 3 | 8.8 | ||
855.20 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 1.5 | 3 | 8.8 | ||
1,716.03 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 1.5 | 3 | 8.8 | ||
3,432.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 610 | 1.5 | 3 | 8.8 | ||
507.97 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 1.5 | 4 | 9.4 | ||
1,015.92 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 152 | 1.5 | 4 | 9.4 | ||
2,038.51 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 1.5 | 4 | 9.4 | ||
4,077.03 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 610 | 1.5 | 4 | 9.4 | ||
630.00 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 76 | 1.5 | 5 | 10.2 | ||
1,260.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 1.5 | 5 | 10.2 | ||
2,528.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 1.5 | 5 | 10.2 | ||
5,056.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 1.5 | 5 | 10.2 | ||
776.47 € | 1 | Verfügbar | 82 Arbeitstage | 10 | 76 | 1.5 | 7 | 11.1 | ||
1,552.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 1.5 | 7 | 11.1 | ||
3,116.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 1.5 | 7 | 11.1 | ||
6,232.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 1.5 | 7 | 11.1 | ||
2,271.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 152 | 1.5 | 12 | 15 | ||
4,557.67 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 1.5 | 12 | 15 | ||
9,115.32 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | 10 | 610 | 1.5 | 12 | 15 | ||
2,864.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 1.5 | 18 | 17.2 | ||
5,747.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 305 | 1.5 | 18 | 17.2 | ||
11,494.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 1.5 | 18 | 17.2 | ||
357.37 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 76 | 1 | 3 | 8.1 | ||
714.74 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 152 | 1 | 3 | 8.1 | ||
1,434.15 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 305 | 1 | 3 | 8.1 | ||
2,868.32 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 610 | 1 | 3 | 8.1 | ||
395.16 € | 1 | Verfügbar | 88 Arbeitstage | 10 | 76 | 1 | 4 | 8.6 | ||
790.33 € | 1 | Verfügbar | 88 Arbeitstage | 10 | 152 | 1 | 4 | 8.6 | ||
1,585.89 € | 1 | Verfügbar | 88 Arbeitstage | 10 | 305 | 1 | 4 | 8.6 | ||
3,171.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 610 | 1 | 4 | 8.6 |
Loading...
Farbe Außenmantel | grau | Material Außenmantel | Sonstige | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | wahr |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften