ÖLFLEX® CRANE CF

ÖLFLEX® CRANE CF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Wetterfest für raue Umweltbedingungen
· Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich
· Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder
· Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen

Anwendung
· Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
· In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
· Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar
· Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0041075/100
0041075/1000
0041075/500
0041076/1000
0041076/500
0041077/1000
0041077/500
0041078/1000
0041078/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Kabelhöhe ca. Kabelbreite ca. Betriebstemperatur, flexibel Aderidentifikation

1,435.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001,546,518,525Farbe

14,354.75 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001,546,518,525Farbe

7,177.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,546,518,525Farbe

22,982.03 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010001.587.53690Ziffern

11,491.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.587.53690Ziffern

36,684.02 €

1 Verfügbar 73 Arbeitstage 1010001.5128.554.590Ziffern

18,342.01 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.5128.554.590Ziffern

15,342.27 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 1010002.547.522.590Farbe

7,671.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.547.522.590Farbe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel Sonstige Schutzleiter vorhanden
Nennspannung UO 300 Nennspannung U 500 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel
Aderisolierung Sonstige Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung wahr

Technischer Support