ÖLFLEX® CRANE F

ÖLFLEX® CRANE F
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Wetterfest für raue Umweltbedingungen
· Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich
· Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen

Anwendung
· Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
· In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
· Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar
· Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0041041/1000
0041041/500
0041042/1000
0041042/500
0041043/1000
0041043/500
0041044/1000
0041044/500
0041045/1000
0041045/500
0041046/1000
0041046/500
0041047/1000
0041047/500
0041048/1000
0041048/500
0041049/1000
0041049/500
0041050/1000
0041050/500
0041051/1000
0041051/500
0041052/1000
0041052/500
0041053/1000
0041053/500
0041054/1000
0041054/500
0041055/1000
0041055/500
0041056/1000
0041056/500
0041057/1000
0041057/500
0041059/1000
0041059/500
0041060/1000
0041060/500
0041061/1000
0041061/500
0041062/1000
0041062/500
0041063/1000
0041063/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Kabelhöhe ca. Kabelbreite ca. Leiterkategorie Aderidentifikation

5,232.13 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.546.217.5Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

2,616.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.546.217.5Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

7,341.00 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.556.221.5Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

3,670.50 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001.556.221.5Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

8,410.23 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.576.229Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

4,205.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.576.229Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

9,486.11 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.586.231.5Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

4,743.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.586.231.5Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

13,050.66 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.5106.540Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

6,525.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5106.540Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

15,431.57 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.5126.547Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

7,715.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5126.547Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

7,091.05 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.547.521Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

3,545.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.547.521Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

10,344.28 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.557.527Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

5,172.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.557.527Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

12,302.06 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.577.535Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

6,151.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.577.535Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

13,496.28 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.587.539Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

6,748.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002.587.539Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

21,272.83 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.512856Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

10,636.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.512856Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

11,698.20 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100044926Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

5,849.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050044926Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

21,337.80 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100047942Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

10,668.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050047942Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

14,338.03 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000649.529Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

7,169.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500649.529Klasse 6 = sehr flexibelFarbe
-

20,548.65 €

1 5 Arbeitstage 101000659.535Klasse 6 = sehr flexibelFarbe
-

10,274.33 €

1 5 Arbeitstage 10500659.535Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

29,031.27 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000679.542Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

14,515.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500679.542Klasse 6 = sehr flexibelZiffern

22,481.57 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001041133Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

11,240.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001041133Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

29,659.60 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001641338Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

14,829.81 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 105001641338Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

51,088.06 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002541549.5Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

25,544.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002541549.5Klasse 6 = sehr flexibelFarbe

64,960.96 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010003541755Klasse 5 = flexibelFarbe

32,480.48 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105003541755Klasse 5 = flexibelFarbe
-

104,003.92 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010005041963Klasse 5 = flexibelFarbe
-

52,001.97 €

1 5 Arbeitstage 105005041963Klasse 5 = flexibelFarbe
-

139,895.72 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010007042271Klasse 5 = flexibelFarbe
-

69,947.87 €

1 5 Arbeitstage 105007042271Klasse 5 = flexibelFarbe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel Sonstige Schutzleiter vorhanden
Nennspannung UO 300 Nennspannung U 500 Betriebstemperatur, flexibel 90
Aderisolierung Sonstige Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung falsch

Technischer Support