ÖLFLEX® CRANE VS (N) SHTÖU

ÖLFLEX® CRANE VS (N) SHTÖU

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ÖLFLEX® CRANE VS (N) SHTÖU
  • ÖLFLEX® CRANE VS (N) SHTÖU
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Wenn beim Trommelvorgang oder Umlenken zusätzlich noch Zugkräfte auf die Leitung einwirken
· Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte
· Das zentrale Tragorgan nimmt die einwirkenden Zugkräfte auf, wodurch auch über große Längen freihängend auf- und abgetrommelt bzw umgelenkt werden kann

Anwendung
· Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
· Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
· In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser
· Überall dort, wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt oder auch zwangsgeführt werden
· Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0044008/1000
0044008/500
0044009/1000
0044009/500
0044010/100
0044010/1000
0044010/500
0044011/1000
0044011/500
0044015/1000
0044015/500
0044016/1000
0044016/500
0044036/1000
0044036/500
00440223/1000
00440223/500
00440233/1000
00440233/500
00440243/1000
00440243/500
00440253/1000
00440253/500
00440263/500
00440283/500
00440293/250
00440323/1000
00440323/500
00440333/1000
00440333/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderidentifikation

25,346.23 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.5718.8Ziffern

12,673.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105001.5718.8Ziffern

30,227.40 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.51225.3Ziffern

15,113.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105001.51225.3Ziffern

3,783.92 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 101001.51825.3Ziffern

37,839.10 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.51825.3Ziffern

18,919.55 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 105001.51825.3Ziffern

41,989.47 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.52430.1Ziffern

20,994.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.52430.1Ziffern

27,454.06 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.5721.6Ziffern

13,727.04 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 105002.5721.6Ziffern

37,617.33 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002.51229.4Ziffern

18,808.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.51229.4Ziffern

65,887.55 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010001.53634Ziffern

32,943.77 €

1 Verfügbar 81 Arbeitstage 105001.53634Ziffern

38,410.24 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100010423.4Farbe

19,205.12 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1050010423.4Farbe

46,039.26 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100016425.5Farbe

23,019.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050016425.5Farbe

58,645.73 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100025432.6Farbe

29,322.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050025432.6Farbe

76,184.46 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100035434.8Farbe

38,092.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050035434.8Farbe

59,736.06 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1050050440.6Farbe

67,093.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050070444.8Farbe

45,712.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025095451.2Farbe

60,604.96 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100016527.5Farbe

30,302.49 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 1050016527.5Farbe

23,234.78 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010004519.6Farbe

11,617.39 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 105004519.6Farbe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel gelb Material Außenmantel Sonstige Schutzleiter vorhanden
Nennspannung UO 0.6 Nennspannung U 1 Betriebstemperatur, fest montiert 60
Betriebstemperatur, flexibel 80 Konzentrischer Leiter keine Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderisolierung Sonstige Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung falsch Form des Leiters Rund

Technischer Support