ÖLFLEX® EB

ÖLFLEX® EB
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® EB - PVC Steuerleitung, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr
Zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen - Zündschutzart "i"
UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0012401/100
0012401/1000
0012401/500
0012402/100
0012402/1000
0012402/500
0012403/100
0012403/1000
0012403/500
0012404/100
0012404/1000
0012404/500
0012420/100
0012420/1000
0012420/300
0012420/500
0012421/100
0012421/1000
0012421/500
0012422/100
0012422/1000
0012422/500
0012423/100
0012423/1000
0012423/500
0012425/100
0012425/1000
0012425/500
0012427/100
0012427/1000
0012427/500
0012429/100
0012429/1000
0012429/500
0012430/100
0012430/1000
0012430/300
0012430/500
0012440/100
0012440/1000
0012440/500
0012441/100
0012441/1000
0012441/500
0012443/100
0012443/1000
0012443/500
0012444/100
0012444/1000
0012444/500
0012446/100
0012446/1000
0012446/500
0012448/100
0012448/1000
0012448/500
0012501/100
0012501/1000
0012501/300
0012501/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter

102.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101001.526.3falsch

1,028.93 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010001.526.3falsch

514.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.526.3falsch

144.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.536.7falsch

1,443.45 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010001.536.7falsch

721.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001.536.7falsch

190.80 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101001.547.2falsch

1,908.02 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010001.547.2falsch

954.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.547.2falsch

236.75 €

1 8 Arbeitstage 101001.558.1falsch

2,367.54 €

1 39 Arbeitstage 1010001.558.1falsch

1,183.76 €

1 39 Arbeitstage 105001.558.1falsch

77.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7525.4falsch

771.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7525.4falsch

231.35 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 103000.7525.4falsch

385.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7525.4falsch

104.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7535.7falsch

1,043.48 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.7535.7falsch

521.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7535.7falsch

172.14 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000.7556.7falsch

1,721.35 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010000.7556.7falsch

860.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7556.7falsch

232.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7577.3falsch

2,324.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7577.3falsch

1,162.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7577.3falsch

428.72 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000.75129.9falsch

4,287.13 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010000.75129.9falsch

2,143.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.75129.9falsch

604.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.751811.7falsch

6,047.20 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.751811.7falsch

3,023.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751811.7falsch

761.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.752513.8falsch

7,610.73 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010000.752513.8falsch

3,805.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.752513.8falsch

118.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7546.2falsch

1,187.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7546.2falsch

356.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103000.7546.2falsch

593.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7546.2falsch

85.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100125.7falsch

854.93 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 101000125.7falsch

427.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500125.7falsch

115.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100136falsch

1,154.51 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101000136falsch

577.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500136falsch

177.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100157.1falsch

1,775.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000157.1falsch

887.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500157.1falsch

215.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100178falsch

2,158.63 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000178falsch

1,079.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500178falsch

422.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010011210.5falsch

4,220.25 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10100011210.5falsch

2,110.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011210.5falsch

631.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010011812.7falsch

6,317.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100011812.7falsch

3,158.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011812.7falsch

158.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.536.7wahr

1,589.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.536.7wahr

476.89 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 103001.536.7wahr

794.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.536.7wahr

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel blau Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Nennspannung U 500
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderidentifikation Ziffern Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Abschirmung über Verseilung keine Abschirmung über Verseilelement keine
Verseilelement keine

Technischer Support