ÖLFLEX® EB CY

ÖLFLEX® EB CY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR)
· Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad

Anwendung
· Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
· Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
· PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
· Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Eigensicherheit“ („i“)
· Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0012640/100
0012640/1000
0012640/500
0012641/100
0012641/1000
0012641/500
0012642/100
0012642/1000
0012642/500
0012643/100
0012643/1000
0012643/500
0012644/100
0012644/1000
0012644/500
0012645/50
0012645/100
0012645/1000
0012645/500
0012646/1000
0012646/500
0012647/1000
0012647/500
0012650/100
0012650/1000
0012650/500
0012651/100
0012651/1000
0012651/500
0012652/100
0012652/1000
0012652/500
0012653/100
0012653/1000
0012653/500
0012654/100
0012654/1000
0012654/500
0012655/1000
0012655/500
0012656/1000
0012656/500
0012660/100
0012660/1000
0012660/500
0012661/100
0012661/1000
0012661/500
0012662/100
0012662/1000
0012662/500
0012663/100
0012663/1000
0012663/500
0012664/1000
0012664/500
0012666/1000
0012666/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)

174.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7526.2

1,742.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7526.2

871.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.7526.2

224.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7536.5

2,242.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.7536.5

1,121.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7536.5

249.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7547

2,491.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.7547

1,245.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7547

298.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7557.7

2,982.70 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 1010000.7557.7

1,491.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7557.7

375.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7578.3

3,759.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.7578.3

1,879.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7578.3

315.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.751210.9

630.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.751210.9

6,302.11 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.751210.9

3,151.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751210.9

9,025.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.751812.7

4,512.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.751812.7

10,769.14 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010000.752514.8

5,384.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.752514.8

200.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100126.5

2,000.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000126.5

1,000.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500126.5

243.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100136.8

2,431.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000136.8

1,215.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500136.8

353.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100158.1

3,530.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000158.1

1,765.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500158.1

469.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100178.8

4,693.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000178.8

2,346.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500178.8

628.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010011211.5

6,284.26 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10100011211.5

3,142.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011211.5

9,505.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100011813.9

4,752.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050011813.9

15,954.06 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10100012515.9

7,977.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050012515.9

243.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.527.1

2,434.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.527.1

1,217.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.527.1

318.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.537.5

3,189.05 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 1010001.537.5

1,594.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.537.5

482.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.558.9

4,827.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.558.9

2,413.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.558.9

599.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.579.9

5,997.10 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010001.579.9

2,998.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.579.9

8,517.44 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010001.51213

4,258.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.51213

18,706.90 €

1 Verfügbar 90 Arbeitstage 1010001.52517.9

9,353.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.52517.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel blau Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Nennspannung U 500
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderidentifikation Ziffern Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Schutzleiter falsch Abschirmung über Verseilung Geflecht
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement keine

Technischer Support