Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.25 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
642.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
6,424.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
1,606.21 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
3,212.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 10.8 | |
122.59 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
245.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
2,451.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
612.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
1,225.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 6.6 | |
150.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
300.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
3,007.62 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
751.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
1,503.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.3 | |
176.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 8 | |
353.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8 | |
3,531.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8 | |
882.79 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 0.75 | 5 | 8 | |
1,765.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8 | |
235.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
471.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
4,717.09 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
1,179.26 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
2,358.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 9.6 | |
373.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
747.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
7,473.41 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
1,868.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
3,736.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 11.6 | |
460.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
920.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
9,200.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
2,300.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
4,600.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 13.9 | |
685.52 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
13,710.35 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
3,427.58 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
6,855.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 16.6 | |
133.22 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 3 | 7,1 | |
266.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 7,1 | |
2,664.45 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7,1 | |
666.12 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 1 | 3 | 7,1 | |
1,332.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 7,1 | |
211.40 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 7 | 10,5 | |
422.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 7 | 10,5 | |
4,228.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 7 | 10,5 | |
1,057.03 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 1 | 7 | 10,5 | |
2,114.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 7 | 10,5 | |
154.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 4 | 7,8 | |
309.17 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 7,8 | |
772.90 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 1 | 4 | 7,8 | |
1,545.80 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 7,8 | |
172.27 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1 | 5 | 8,8 | |
344.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 5 | 8,8 | |
861.34 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 1 | 5 | 8,8 | |
1,722.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 5 | 8,8 | |
353.16 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 12 | 12,5 | |
706.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 12 | 12,5 | |
1,765.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 1 | 12 | 12,5 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | keine |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften