Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.9 | ||
4,834.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.9 | ||
2,417.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.9 | ||
524.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 8.5 | ||
5,241.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 8.5 | ||
2,620.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 8.5 | ||
645.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 9.2 | ||
6,451.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 9.2 | ||
3,225.57 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 9.2 | ||
350.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 10.9 | ||
701.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 10.9 | ||
7,016.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 10.9 | ||
3,508.08 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 10.9 | ||
492.06 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 12.6 | ||
984.13 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 12.6 | ||
9,841.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 12.6 | ||
4,920.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 12.6 | ||
596.21 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 18 | 15.5 | ||
11,924.43 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 18 | 15.5 | ||
5,962.22 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 18 | 15.5 | ||
832.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 25 | 17.7 | ||
16,644.31 € | 1 | Verfügbar | 80 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 25 | 17.7 | ||
8,322.16 € | 1 | Verfügbar | 80 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 25 | 17.7 | ||
540.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.2 | ||
5,402.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.2 | ||
2,701.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.2 | ||
641.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.9 | ||
6,412.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.9 | ||
3,206.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.9 | ||
347.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10 | ||
695.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10 | ||
6,951.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10 | ||
3,475.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10 | ||
405.84 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 11.6 | ||
811.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 11.6 | ||
8,116.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 11.6 | ||
4,058.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 11.6 | ||
569.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 13.8 | ||
11,399.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 13.8 | ||
5,699.89 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 13.8 | ||
678.01 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 16.3 | ||
13,560.44 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 16.3 | ||
6,780.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 16.3 | ||
643.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 8,7 | ||
3,216.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 8,7 | ||
356.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 5 | 10,6 | ||
713.97 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 5 | 10,6 | ||
3,569.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 5 | 10,6 | ||
431.46 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 7 | 12,3 | ||
862.94 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 7 | 12,3 | ||
4,314.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 7 | 12,3 | ||
603.28 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 12 | 14,7 | ||
6,032.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 12 | 14,7 | ||
10,439.19 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 25 | 20,5 | ||
339.78 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 4 | 9,8 | ||
679.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 9,8 | ||
6,795.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9,8 | ||
3,397.82 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 9,8 | ||
737.75 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 18 | 17,3 | ||
14,754.94 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 18 | 17,3 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften