Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 9.6 | ||
6,785.23 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 9.6 | ||
3,392.61 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 9.6 | ||
450.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.3 | ||
2,253.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.3 | ||
538.25 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8 | ||
5,382.52 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8 | ||
2,691.24 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8 | ||
632.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.7 | ||
6,325.18 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.7 | ||
3,162.61 € | 1 | Verfügbar | 64 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.7 | ||
368.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 10.1 | ||
736.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.1 | ||
7,365.01 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 10.1 | ||
3,682.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 10.1 | ||
505.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 11.7 | ||
1,010.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 11.7 | ||
10,101.03 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 11.7 | ||
5,050.52 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 11.7 | ||
660.00 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 13.9 | ||
1,319.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 13.9 | ||
13,199.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 13.9 | ||
6,599.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 13.9 | ||
1,066.17 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 16.6 | ||
21,323.42 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 16.6 | ||
10,661.71 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 16.6 | ||
1,194.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 34 | 18.9 | ||
23,881.61 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 34 | 18.9 | ||
11,940.82 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 34 | 18.9 | ||
34,996.33 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 50 | 22.5 | ||
17,498.17 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 50 | 22.5 | ||
540.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.4 | ||
5,405.68 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.4 | ||
2,702.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.4 | ||
631.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.3 | ||
6,316.70 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.3 | ||
3,158.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.3 | ||
383.03 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 10.1 | ||
766.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10.1 | ||
7,660.70 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 10.1 | ||
3,830.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10.1 | ||
474.11 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 7 | 11.9 | ||
948.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 11.9 | ||
9,482.21 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 11.9 | ||
4,741.10 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 11.9 | ||
711.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 13.9 | ||
14,223.08 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 13.9 | ||
7,111.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 13.9 | ||
973.01 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 18 | 16.9 | ||
19,460.29 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 18 | 16.9 | ||
9,730.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 18 | 16.9 | ||
27,735.99 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 25 | 20.1 | ||
13,868.01 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 25 | 20.1 | ||
35,817.73 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 34 | 23.1 | ||
17,908.86 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 34 | 23.1 | ||
605.48 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.3 | ||
6,054.70 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 9.3 | ||
3,027.35 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.3 | ||
381.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 10.3 | ||
762.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 10.3 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Aderidentifikation | Ziffern |
Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr |
Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften